Met DIN-/speciale boring voor directe montage aan het kast-/behuizingsprofiel of aan vlakke delen, bijv. montageplaten. Breukpunten in de profielen en de kabelgootbodem.
- Artikelnummer:
- TS 8800751
- Uitvoering
- voor montageplaten
voor montage aan de VX-systeemboring - Product omschrijving
- Met DIN-/speciale boring voor directe montage aan het kast-/behuizingsprofiel of aan vlakke delen, bijv. montageplaten. Breukpunten in de profielen en de kabelgootbodem.
- Materiaal
- hard-PVC
Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
Temperatuurbestendig tot +60 °C - Kleur
- Overeenkomstig RAL 7030
- Levering
- Kabelgoot met deksel
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Met DIN-/speciale boring voor directe montage aan het kastprofiel of aan vlakke delen, bijv.montageplaten
- Wordt de montageplaat aan de achterzijde gelijkliggend met het kastframe (inbouwpositie ± 0 mm) ingebouwd, dan sluiten de horizontaal opgebouwde kabelgoten naadloos aan op de aan het kastprofiel gemonteerde kabelgoten
- Opmerking
- Kan voor andere afmetingen worden ingekort.
- Afmetingen
- Breedte: 40 mm
Diepte: 80 mm
Lengte: 2.000 mm - Leveringseenheid
- 20 st.
- Nettogewicht
- 22,98 kg
- Brutogewicht
- 24,186 kg
- Douanetariefnummer
- 39259020
- EAN
- 4028177445451
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Product omschrijving
- TS Kabelgoot, voor montageplaat, kasthoogte 2000 mm, 40x80 mm BxD, hard-PVC, RAL 7030