Kabelgoot

Artikelnummer: TS 8800.753

Met DIN-/speciale boring voor directe montage aan het kast-/behuizingsprofiel of aan vlakke delen, bijv. montageplaten. Breukpunten in de profielen en de kabelgootbodem.

Artikelnummer:
TS 8800.753
Uitvoering
voor montageplaten
voor montage aan de VX-systeemboring
Product omschrijving
Met DIN-/speciale boring voor directe montage aan het kast-/behuizingsprofiel of aan vlakke delen, bijv. montageplaten. Breukpunten in de profielen en de kabelgootbodem.
Materiaal
hard-PVC
Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
Temperatuurbestendig tot +60 °C
Kleur
Overeenkomstig RAL 7030
Levering
Kabelgoot met deksel
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Inbouwmogelijkheden
Met DIN-/speciale boring voor directe montage aan het kastprofiel of aan vlakke delen, bijv.montageplaten
Wordt de montageplaat aan de achterzijde gelijkliggend met het kastframe (inbouwpositie ± 0 mm) ingebouwd, dan sluiten de horizontaal opgebouwde kabelgoten naadloos aan op de aan het kastprofiel gemonteerde kabelgoten
Opmerking
Kan voor andere afmetingen worden ingekort.
Afmetingen
Breedte: 80 mm
Diepte: 80 mm
Lengte: 2.000 mm
Leveringseenheid
12 st.
Nettogewicht
17,88 kg
Brutogewicht
18,72 kg
Douanetariefnummer
39259020
EAN
4028177445475
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Product omschrijving
TS Kabelgoot, voor montageplaat, kasthoogte 2000 mm, 80x80 mm BxD, hard-PVC, RAL 7030
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK