- Bestelnr.:
- TS 8800.808
- Product omschrijving
- Metrische schroefdraad voor het verticale TS/SE kastprofiel. Voor montage in de langwerpige sleuven plaatsen en inklikken. Hierdoor wordt de moer vastgezet. Door het aandraaien van de schroef wordt de moer stevig aan het profiel bevestigd en wordt er automatisch een potentiaalvereffening gerealiseerd.
- Voordelen
- als alternatief voor plaatschroef
- bijzonder geschikt voor dynamische verbindingen
- Materiaal
- Roestvaststaal, spuitgietwerk
- Inbouwmogelijkheden
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel en aan horizontale VX SE kastprofiel (boven in de breedte).
- Afmetingen
- Schroefdraad: M8
- Geschikt voor behuizingstype
- TS
- VX SE
- Schroefdraad
- M8
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Nettogewicht
- 0,82 kg
- Brutogewicht
- 1,04 kg
- Douanetariefnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177442511
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Product omschrijving
-
TS Insteekmoer M8, voor het TS/SE-kastprofiel