- Artikelnummer:
- TS 8800.825
- Product omschrijving
- Over de afdichting tussen twee kasten kan eenvoudig een extra afdekking met twee eindafdekkapjes worden geklikt. Dit voorkomt dat continu stof en vocht op de afdichting aanwezig is.
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Bij rug-aan-rug gekoppelde kasten ook in de breedte te monteren.
- Ook in combinatie met een stoflijst te gebruiken.
- Voor andere afmetingen eenvoudig op lengte in te korten
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX IT
TS
TS IT
Diepte: = 1.000 mm
= 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,121 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177683051
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
-
TS Afdekking koppeling TS bovenzijde tbv kastdiepte 1200 mm, kunststof, RAL 7035