Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15 jan. 2019
Verstevigingsbeugels voor TS, TP universele lessenaar
Artikelnummer: TS 8800.830
Zorgt naast de spanbanden voor extra stabilisatie, wanneer ingerichte behuizingen ten behoeve van transport met de bodemplaat op een sokkel of pallet worden vastgeschroefd.
- Artikelnummer:
- TS 8800.830
- Product omschrijving
- Zorgt naast de spanbanden voor extra stabilisatie, wanneer ingerichte behuizingen ten behoeve van transport met de bodemplaat op een sokkel of pallet worden vastgeschroefd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TP universele lessenaar - Leveringseenheid
- 4 st.
- Gewicht/VE
- 0,552 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177389342
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS Verstevigingsbeugels tbv TS/TP universele lessenaar, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet