Afdekking koppeling bovenzijde voor VX, VX IT, TS, TS IT

Artikelnummer: TS 8800845

Over de afdichting tussen twee kasten kan eenvoudig een extra afdekking met twee eindafdekkapjes worden geklikt. Dit voorkomt dat continu stof en vocht op de afdichting aanwezig is.

Artikelnummer:
TS 8800845
Product omschrijving
Over de afdichting tussen twee kasten kan eenvoudig een extra afdekking met twee eindafdekkapjes worden geklikt. Dit voorkomt dat continu stof en vocht op de afdichting aanwezig is.
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Bij rug-aan-rug gekoppelde kasten ook in de breedte te monteren.
Ook in combinatie met een stoflijst te gebruiken.
Voor andere afmetingen eenvoudig op lengte in te korten
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
TS
TS IT
Diepte: = 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,045 kg
Brutogewicht
0,049 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177683013
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
TS Afdekking koppeling TS bovenzijde tbv kastdiepte 400 mm, kunststof, RAL 7035
Documentatie
Info sheet