Afdekking koppeling bovenzijde voor VX, VX IT, TS, TS IT

Bestelnr.: TS 8800855

Over de afdichting tussen twee kasten kan eenvoudig een extra afdekking met twee eindafdekkapjes worden geklikt. Dit voorkomt dat continu stof en vocht op de afdichting aanwezig is.

Bestelnr.:
TS 8800855
Product omschrijving
Over de afdichting tussen twee kasten kan eenvoudig een extra afdekking met twee eindafdekkapjes worden geklikt. Dit voorkomt dat continu stof en vocht op de afdichting aanwezig is.
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Bij rug-aan-rug gekoppelde kasten ook in de breedte te monteren.
Ook in combinatie met een stoflijst te gebruiken.
Voor andere afmetingen eenvoudig op lengte in te korten
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
TS
TS IT
Diepte: = 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,06 kg
Brutogewicht
0,06 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177683020
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
TS Afdekking koppeling TS bovenzijde tbv kastdiepte 500 mm, kunststof, RAL 7035
Documentatie
Info sheet