Legbord, vaste inbouw voor TS, VX SE, PC, IW, voorbereid voor ventilatoruitbreidingsset

Artikelnummer: PC 8800.900

Voor directe montage aan het verticale kastprofiel. Eenvoudig met de 4 voor te monteren schroeven inhangen en vastzetten.

Artikelnummer:
PC 8800.900
Product omschrijving
Eenvoudig met de 4 voor te monteren schroeven inhangen en vastzetten.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7015
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Op het verticale TS, VX SE kastprofiel
Belastbaarheid
40 kg oppervlaktebelasting, statisch
Opmerking
Voor kasten zonder montageplaten
Montagevlak
Breedte: 507 mm
Diepte: 550 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
VX SE
PC
IW
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
4,6 kg
PCF/PU (Cradle-to-Gate)
17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class
Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177263086
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
PC Legbord voor vast inbouw tbv TS/PC/IW-kasten, voor kastbreedte 600 mm en -diepte 600, montagevlak 507x550 mm BxD, plaatstaal, RAL 7015