- Bestelnr.:
- PC 8800920
- Product omschrijving
- Aangepast aan het design van de kast, aan de voorzijde uitstekend.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,0 mm
- Kleur
- RAL 7035
Designelement, voor: RAL 7015
- Levering
- 1 designelement, voor
1 sokkelelement, achter
2 sokkelplinten, zijkant
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: PC
IW
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 600 mm
- Geschikt voor diepte
- = 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 11,92 kg
- Brutogewicht
- 13,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 49,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177266926
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
-
PC Sokkel tbv PC/IW-kasten, stationair, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7035/7015