Voor montage aan verticale profiel. De veiligheidsbalk wordt eenvoudig op de steun geplaatst.
- Bestelnr.:
- TS 8801000
- Product omschrijving
- Voor montage aan verticale profiel. De veiligheidsbalk wordt eenvoudig op de steun geplaatst.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,35 kg
- Brutogewicht
- 0,368 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177516977
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Railsteun voor veiligheidsbalk, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet