Veiligheidsbalk voor VX, TS, VX SE

Artikelnummer: TS 8801010

Dient als steunbalk bij open kastframes. Voor behuizingen met een breedte van 1200 mm, in te korten resp. deelbaar voor andere afmetingen.

Artikelnummer:
TS 8801010
Product omschrijving
Als alternatief voor de deur, bijv. in afgesloten schakelruimten. Dient als veiligheidsbalk bij open kastframes. Tijdens onderhoudswerkzaamheden eenvoudig uitneembaar.
Materiaal
Hout, gelakt
Kleur
RAL 3000
Lengte
1.090 mm
Opmerking
In te korten voor andere afmetingen (kastbreedte - 110 mm)
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Breedte: ≤ 1.200 mm
Geschikt voor behuizingstype
VX
TS
VX SE
Geschikt voor
Behuizingstype: VX: ≤ 1.200 mm
Behuizingstype: TS
Behuizingstype: VX SE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,084 kg
Brutogewicht
1,284 kg
Douanetariefnummer
44219999
EAN
4028177516984
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS Veiligheidsbalk tbv TS/SE-kasten, voor kastbreedte 1200 mm, L=1090 mm (in te korten), hout, gelakt, RAL 3000