Plaat, aan de bovenzijde scharnierend voor TS

Bestelnr.: TS 8801230

Voor de inbouw van bedienings- en signaleringselementen in combinatie met modulaire frontindeling of veiligheidsbalken TS.

Bestelnr.:
TS 8801230
Product omschrijving
Voor de inbouw van bedienings- en signaleringselementen in combinatie met modulaire frontindeling en veiligheidsbalk TS.
Materiaal
Plaatstaal, 2,0 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. scharnieren, knevelsluitingen met dubbelbaardbinnenwerk en bevestigingsmateriaal.
Opmerking
Niet in combinatie met opzetmoduul voor TS
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 300 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,03 kg
Brutogewicht
4,23 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177319202
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Product omschrijving
TS Plaat, aan de bovenzijde scharnierend, 600x300 mm BxH, plaatstaal, RAL 7035,
Documentatie
Handleiding