Voor de inbouw van bedienings- en signaleringselementen in combinatie met modulaire frontindeling of veiligheidsbalken TS.
- Artikelnummer:
- TS 8801250
- Product omschrijving
- Voor de inbouw van bedienings- en signaleringselementen in combinatie met modulaire frontindeling en veiligheidsbalk TS.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,0 mm
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. scharnieren, knevelsluitingen met dubbelbaardbinnenwerk en bevestigingsmateriaal.
- Opmerking
- Niet in combinatie met opzetmoduul voor TS
- Afmetingen
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 300 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,497 kg
- Brutogewicht
- 7,892 kg
- Douanetariefnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177319226
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Product omschrijving
- TS Plaat, aan de bovenzijde scharnierend, 1200x300 mm BxH, plaatstaal, RAL 7035,
- Documentatie
- Handleiding