Met 5 rasterstanden tot aan max. openingshoek van ca. 85°.
- Bestelnr.:
- TS 8801260
- Product omschrijving
- 5 rasterstanden tot aan max. openingshoek van ca. 85°.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,352 kg
- Brutogewicht
- 0,403 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177319165
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Uitzetijzer tbv TS Plaat 88012xx, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Handleiding