Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15 jan. 2019
- Artikelnummer:
- TS 8801.330
- Product omschrijving
- Voor de montage van dakmontage-koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars voor dakmontage. De uitsparingen in de dakplaat zijn zodanig gepositioneerd dat de dakmontage-koelaggregaten symmetrisch op de behuizing staan.
- Voordelen
- Eenvoudige en snelle montage
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-uitsparing
- Breedte:490 mm
Diepte:390 mm - Distance cut-out to back
- 61,3 mm
- Opmerking
- Bij de montage van koelaggregaten op de dakplaat 8801.310 zitten de hijsogen van de kast in de weg, daarom worden bij de dakplaten dakbevestigingsschroeven meegeleverd.
- De bevestiging aan de dakplaat 8801.340 wordt intern met plaatbeugels en klembeugels gerealiseerd.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3209....
- 3210....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3273....
- Afmetingen
- Breedte: 767,5 mm
Hoogte: 13 mm
Diepte: 567,5 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 5,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177360624
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
- TS Dakplaat voor de montage van koelapparaten 3209xxx/3383xxx/3210xxx/3384xxx/3273xxx/3385xxx/8801380, voor behuizingen 800x600 mm BxD, plaatstaal, RAL 7035
- Certificaten
- EAC