Wanneer bijvoorbeeld voor het vrijhouden van vluchtwegen in plaats van een 800 mm brede deur twee deuren à 400 mm worden toegepast.
- Bestelnr.:
- TS 8801450
- Product omschrijving
- Wanneer bijvoorbeeld voor het vrijhouden van vluchtwegen in plaats van een 800 mm brede deur twee deuren à 400 mm worden toegepast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 2 deuren incl. deurprofielen
Scharnieren
Sluitstukken - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TS IT
VX SE
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.000 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 33,8 kg
- Brutogewicht
- 40 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177325630
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- TS Slot- en nevendeur tbv TS/TS-IT/SE-kasten, voor kastbreedte 800 mm en -hoogte 2000 mm, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Info sheet