Opzetmoduul voor TS

Artikelnummer: TS 8801.755

Als kabelrangeerruimte voor kabelinvoer vanaf de bovenzijde of voor energieverdeling met railsystemen via gekoppelde kasten.

Artikelnummer:
TS 8801.755
Product omschrijving
Als kabelrangeerruimte voor kabelinvoer vanaf de bovenzijde of voor energieverdeling met railsystemen via gekoppelde kasten. De standaard TS dakplaat wordt gebruikt voor het afsluiten van de bovenzijde.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Gelakt, structuurlak
Kleur
Overeenkomstig RAL 7035
Levering
Framemoduul
2 plinten voor/achter
8 plaatdeelhouders met automatische potentiaalvereffening
4 schroefpennen met hijsogen
Montage-instructie
De afdekking, koppeling boven kan niet worden gemonteerd
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Breedte: = 1.000 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
16,4 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177250505
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
TS Opzetmoduul, voor kastbreedte 1000 en -diepte 600 mm, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Info sheet