Voor het afsluiten van de zijkant van een opzetmodule of een gekoppelde kastcombinatie.
- Bestelnr.:
- TS 8801775
- Product omschrijving
- Voor het afsluiten van de zijkant van een opzetmoduul of een gekoppelde kastcombinatie.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Gelakt, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3 kg
- Brutogewicht
- 3,428 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177250512
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- TS Zijwand voor opzetmoduul, plaatstaal, RAL 7035