- Bestelnr.:
- TS 8802105
- Product omschrijving
- Voor het afdichten van de kabelinvoer bij de bodemopening.
- Voordelen
- Zeer geschikt voor kabels met gelijke doorsneden
- Bij inbouwen van de montageplaat in de achterste stand kunnen de kabels zonder grotere buigradii direct worden ingevoerd
- Technische gegevens
- Elastisch klemprofiel: doorsnede: 30 x 25 mm
- Toepassingsgebieden
- Direct op bodemopening/bodemprofiel en bodemplaat steken
- Materiaal
- Spuitgietaluminium profiel
Elastisch klemprofiel: PU-schuim
- Levering
- Opsteekprofielen, incl. elastische klemprofielen
- Opmerking
- 2 stuks zijn voldoende voor een bodemopening tot een kastbreedte van 800 mm
- Vanaf kastbreedte 1000 mm zijn twee bodemopeningen aanwezig. Er kunnen 4 stuks per kast worden gemonteerd
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS: = 1.000 mm
Behuizingstype: TP
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55 bij correcte montage
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,308 kg
- Douanetariefnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177496378
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Product omschrijving
-
TS Profiel voor kabelinvoer, achter, voor TS, VX SE, TP, voor B: 1000 mm