Profiel voor kabelinvoer, achter voor TS, TP

Artikelnummer: TS 8802.165

Om direct op de bodemopening te steken.

Artikelnummer:
TS 8802.165
Product omschrijving
Voor het afdichten van de kabelinvoer bij de bodemopening.
Voordelen
Zeer geschikt voor kabels met gelijke doorsneden
Bij inbouwen van de montageplaat in de achterste stand kunnen de kabels zonder grotere buigradii direct worden ingevoerd
Technische gegevens
Elastisch klemprofiel: doorsnede: 30 x 25 mm
Toepassingsgebieden
Direct op bodemopening/bodemprofiel en bodemplaat steken
Materiaal
Spuitgietaluminium profiel
Elastisch klemprofiel: PU-schuim
Levering
Opsteekprofielen, incl. elastische klemprofielen
Opmerking
2 stuks zijn voldoende voor een bodemopening tot een kastbreedte van 800 mm
Vanaf kastbreedte 1000 mm zijn twee bodemopeningen aanwezig. Er kunnen 4 stuks per kast worden gemonteerd
Geschikt voor
Behuizingstype: TS: = 1.600 mm
Behuizingstype: TP
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55 bij correcte montage
Leveringseenheid
4 st.
Gewicht/VE
0,596 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177556836
ETIM 7.0
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Product omschrijving
TS Profiel voor kabelinvoer, achter, voor TS, VX SE, TP, voor B: 1600 mm