- Bestelnr.:
- TS 8802280
- Product omschrijving
- Voor het zijdelings inschuiven van montageplaten.
- Toepassingsgebieden
- Bij kastdiepte 400 mm is een montagediepte van 105 - 330 mm mogelijk
- Bij kastdiepte 500 mm is een montagediepte van 105 - 430 mm mogelijk
- Bij kastdiepte 600 mm is een montagediepte van 105 - 530 mm mogelijk
- Bij kastdiepte 800 mm is een montagediepte van 105 - 730 mm mogelijk
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Montage van de glijrails direct aan het kastframe, in diepte verstelbaar in het 25 mm raster
- Bevestiging van de montageplaat aan de glijrails met kooimoeren en schroeven
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,831 kg
- Brutogewicht
- 4,031 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177494930
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
TS Glijrails voor montageplaat TS, voor kastbreedte 1200 mm, plaatstaal, verzinkt