- Artikelnummer:
- VX 8806.450
- Uitvoering
- Oppervlaktecoating analoog aan DIN EN ISO 12944
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
- Oppervlak
- Kastframe: zink-magnesium-oppervlak, poedercoating
Deur, dak en achterwand: poedercoating, structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Dakplaat
Achterwand
Bodemplaten
Montageplaat
2 montagerails 18 x 39 mm
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-code
- IK10
- Aantal deuren
- 1
- Opmerking
- Installatie en onderhoud: DIN EN ISO 12944 verwijst naar corrosiebescherming voor staalconstructies (bijv. containers en bruggen) en is dus alleen indirect van toepassing op behuizingen. De testcriteria gedefinieerd in deze norm werden echter toegepast op de verfafwerkingen van de C4-H behuizingen. Onze “lakafwerking gelijkwaardig aan C4-H” voldoet dus aan alle eisen van de norm met betrekking tot de 720 uur durende zoutneveltest. Toch kan er corrosie optreden op dergelijke plaatstalen behuizingen. Als de behuizing wordt geïnstalleerd in een omgeving waar het risico op corrosie bestaat, moet de gebruiker zorgen voor regelmatig onderhoud en het onmiddellijk herstellen van eventuele lakschade. Afhankelijk van de toepassing moet de gebruiker mogelijk geschikte voorzorgsmaatregelen nemen als bescherming tegen omgevingsfactoren op de plaats van installatie, bijv. UV-straling.
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 118 kg
- Brutogewicht
- 123,5 kg
- EAN
- 4028177993563
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
VX-aanbouwkasten C4-H, BHD: 800x2000x600 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur aan de voorzijde