- Artikelnummer:
- TS 8806.512
- Toepassingsgebieden
- Geschikt voor de montage van
- Deelmontageplaten
- Legborden en schuifladen
- chassis en rails
- Deeldeuren met en zonder zichtvenster
- Complete zichtdeuren
- Schuifladen
- verticaal gedeelde deuren
- Platen, aan de bovenzijde scharnierend
- Veiligheidsbalk
- Materiaal
- Kastframe, dak, achterwand en bodemplaat: plaatstaal
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achter: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Bodemplaten: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Dak
Achterwand
Bodemplaat, driedelig
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 63 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177250444
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
TS 8 Aanbouwkast, zonder deur en montageplaat, 800x2000x600 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035