Dit artikel is niet meer leverbaar per: 1 jan. 2020
Alternatief product:
8807010
Aanbouwkasten TS 8 EMC-kasten
Artikelnummer: TS 8806.750
De standaard uitvoering van de vloerstaande kasten van de TS 8-serie beschikt over een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor hogere EMC-eisen biedt Rittal de TS 8-kast in een uitvoering met hoge HF-demping aan.
- Artikelnummer:
- TS 8806.750
- Product omschrijving
- Al in de standaarduitvoering beschikken aanbouwkasten uit de TS 8 serie over een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor verhoogde EMC-eisen biedt Rittal de TS 8 kast in een VDE-gecertificeerde uitvoering met een hoge HF-demping aan.
- Product modification
- De voordelen zijn: verbeterde vormeigenschappen, geoptimaliseerd corrosiegedrag, uniform uiterlijk.
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm
Dak: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm
Deur: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm - Oppervlak
- Kastframe: blank
Deur, achterwand en dakplaat: aan de buitenzijde gelakt en aan de binnenzijde lakvrij gehouden
Bodemplaten: verzinkt
Montageplaat: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Achterwand
Dakplaat
Bodemplaten
Montageplaat
4 hijsogen
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
TS montagerails 18 x 38 mm
2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm - Opmerking
- Bij gekoppelde kasten is een EMC-koppelafdichting nodig
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 126,8 kg
- EAN
- 4028177475731
- ETIM 7.0
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- TS 8 Aanbouwkast, EMC-uitvoering, met 1 deur en montageplaat, 800x2000x600 mm BxHxD