- Artikelnummer:
- VX 8815.000
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Dakplaat
Achterwand
Bodemplaten
Montageplaat
2 montagerails 18 x 39 mm
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 500 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 699 mm x 1.096 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-code
- IK10
- Aantal deuren
- 1
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 80,15 kg
- Brutogewicht
- 82,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 203 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- EAN
- 4028177813861
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
VX-aanbouwkasten, BHD: 800 x 1200 x 500 mm, plaatstaal, met montageplaat, één deur aan de voorzijde