- Bestelnr.:
- VX 8840110
- Materiaal
- Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Deur achter: plaatstaal, 2,0 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kastframe
Zichtdeur voor (180°)
Plaatstalen deur achter (130°)
Sluiting voor en achter: 3 mm dubbelbaard
Dakplaat
Bodemplaat
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-code
- IK08
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 87 kg
- Brutogewicht
- 90 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 221,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- EAN
- 4028177951358
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
VX Kast 800x2000x800 1 Zichtdeur z 1MPL