Scheidingsschakelaarkap voor VX

Bestelnr.: VX 8952010

Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens UL-voorschrift. Getest in combinatie met bedieningshendel (handvat) voor hoofdschakelaars van Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

Bestelnr.:
VX 8952010
Product omschrijving
Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens UL-voorschrift. Getest in combinatie met bedieningshendel (handvat) voor hoofdschakelaars van Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
Voordelen
Voldoet aan de eisen van UL 508 A
In combinatie met het bedieningsmechanisme, de nevendeurvergrendeling en sluitstangen geldt dit ook voor gekoppelde kastsystemen
Naar keuze aan de linker- of rechterzijde van de kast te monteren. Daardoor kunnen alle standaard aanbouwkasten met één deur met deze kap worden uitgebouwd tot een scheidingsschakelaarkast. Alle inbouwvlakken van de kast blijven behouden.
In combinatie met het te integreren montageplaat-tussenstuk, kan het montageoppervlak van de hoofdkast ca. 14 % worden vergroot.
Twee uitsparingen voor bedieningshendel aan de voorzijde voor inbouw op verschillende hoogten
Toepassingsgebieden
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 en 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA type 1 en 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA voor type 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA voor type 12
Siemens: bedieningsmechanisme met bowdenkabel - bouwsets
3VA9137-0CK12 voor 3VA51 tot 125 A, aanduiding kunststof, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN
3VA9137-0CK72 voor 3VA51 tot 125 A, aanduiding staal met epoxy-coating, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN
3VA9277-0CK12 voor 3VA52/62 tot 250 A, aanduiding kunststof, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN
3VA9277-0CK72 voor 3VA52/62 tot 250 A, aanduiding staal met epoxy-coating, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN
3VA9477-0CK12 voor 3VA53/54/63/64 tot 600 A, aanduiding kunststof, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN
3VA9477-0CK72 voor 3VA53/54/63/64 tot 600 A, aanduiding staal met epoxy-coating, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN
Siemens: in diepte verstelbaar bedieningsmechanisme – complete bouwsets
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Levering
Incl. hoofddeurvergrendeling, afdekplaat en bevestigingsmateriaal.
Afmetingen
Breedte: 103 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
Opmerking
Montage van de kap uitsluitend bij behuizingen met één deur en deurverstevigingsprofielen
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55 in combinatie met kasten van de serie VX
Protection category NEMA
NEMA 12 (in combinatie met kasten van de serie VX)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
17 kg
Brutogewicht
18,4 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177944695
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
VX Scheidingschakelaarkap 2000x600 RVS
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens