Monitor-/toetsenbordschuiflade met 17" TFT-display en VGA/DVI-aansluiting

Artikelnummer: DK 9055.310

1 HE inschuifeenheid met 17"-TFT-display, Engelse of Duitse toetsenbord-layout, met telescooprails.

Artikelnummer:
DK 9055.310
Product omschrijving
.
Voordelen
Analoge en digitale videoaansluiting
De kabels worden veilig in energieketen ingevoerd
Aan de voorzijde afsluitbaar
Montage door één persoon.
Kleur
RAL 7035
Levering
Monitor-/toetsenbordschuiflade, 1 HE
VGA-kabel
DVI-kabel
USB-kabel
Schuko/RA-voedingskabel
met 17" TFT-display en VGA/DVI-aansluiting
2 PS/2-kabels
Toetsenbord
met geïntegreerd touchpad
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. opgenomen vermogen bij gesloten monitor
1 W
Max. opgenomen vermogen tijdens bedrijf
32 W
Interfaces
VGA (D-SUB HD 15-polig)
DVI
1 x USB
PS/2
Steker (type)
IEC-contrasteker C14
Lay-out
Duits
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Diepte: 680 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...45 °C
Inbouwafmetingen
Inbouwdiepte (min.): 680 mm
Inbouwdiepte (max.): 850 mm
Display-eigenschappen
Diagonalen: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Contrastverhouding: Contrastverhouding: ca. 1000:1
Helderheid display: 350 cd/m²
Resolutie display: 1280 x 1024 pixels
Aantal kleuren: 16.700.000
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
18,8 kg
Douanetariefnummer
85286200
EAN
4028177638372
ETIM 7.0
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Product omschrijving
DK Monitor-/toetsenbordschuiflade, 1 HE, 482,6x680 mm BxD, inbouwdiepte 680-850 mm, met 17-inch TFT-display, RAL 7035, Duits toetsenbord
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek