Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2025
- Bestelnr.:
- DK 9055312
- Product omschrijving
- Het geheel bevindt zich in een uitschuifbare lade, de monitor is open te klappen en de schuiflade vergrendelt in de eindpositie. Zo neemt de schuiflade slechts 1 HE in het 19"-profiel van het rack in beslag.
- Voordelen
- Analoge en digitale videoaansluiting
- De kabels worden veilig in energieketen ingevoerd
- Aan de voorzijde afsluitbaar
- Montage door één persoon.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Monitor-/toetsenbordschuiflade, 1 HE
VGA-kabel
DVI-kabel
USB-kabel
Schuko/RA-voedingskabel
met 17" TFT-display en VGA/DVI-aansluiting
2 PS/2-kabels
Toetsenbord
met geïntegreerd touchpad - Nominale spanning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Max. opgenomen vermogen bij gesloten monitor
- 1 W
- Max. opgenomen vermogen tijdens bedrijf
- 32 W
- Interfaces
- VGA (D-SUB HD 15-polig)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Steker (type)
- IEC-contrasteker C14
- Lay-out
- Amerikaans Engels
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Diepte: 680 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...45 °C
- Inbouwafmetingen
- Inbouwdiepte (min.): 680 mm
Inbouwdiepte (max.): 850 mm - Display-eigenschappen
- Diagonalen: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Contrastverhouding: Contrastverhouding: ca. 1000:1
Helderheid display: 350 cd/m²
Resolutie display: 1280 x 1024 pixels
Aantal kleuren: 16.700.000 - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 15,85 kg
- Brutogewicht
- 17,25 kg
- Douanetariefnummer
- 85286200
- EAN
- 4028177638389
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Product omschrijving
- DK Monitor-/toetsenbordschuiflade, 1 HE, 482,6x680 mm BxD, inbouwdiepte 680-850 mm, met 17-inch TFT-display, RAL 7035, Engels toetsenbord
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Info sheet