Gelakte kasten van gietaluminium. Beschermklasse IP 66.
- Artikelnummer:
- GA 9102210
- Materiaal
- Kast: spuitgietaluminium
Deksel: spuitgietaluminium, rondom lopende, ronde CR-sponsrubberafdichting - Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7001
- Levering
- Kast met deksel
Dekselschroeven, onverliesbaar gemonteerd
Schroeven voor de bevestiging van montagerails
Schroef voor de aansluiting van aardlitzen - Afmetingen
- Breedte: 98 mm
Hoogte: 64 mm
Diepte: 36 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- IK-code
- IK08
- Basismateriaal
- Spuitgietaluminium
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,63 kg
- Brutogewicht
- 0,662 kg
- Douanetariefnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177145344
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- GA aluminium kast, 96x64x36 mm BxHxD, RAL 7001, zonder montageplaat
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions