Aluminium kasten GA

Artikelnummer: GA 9107210

Gelakte kasten van gietaluminium. Beschermklasse IP 66.

Artikelnummer:
GA 9107210
Materiaal
Kast: spuitgietaluminium
Deksel: spuitgietaluminium, rondom lopende, ronde CR-sponsrubberafdichting
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7001
Levering
Kast met deksel
Dekselschroeven, onverliesbaar gemonteerd
Schroeven voor de bevestiging van montagerails
Schroef voor de aansluiting van aardlitzen
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 80 mm
Diepte: 58 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4
IK-code
IK08
Basismateriaal
Spuitgietaluminium
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,7 kg
Brutogewicht
0,729 kg
Douanetariefnummer
84879090
EAN
4028177145399
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
GA aluminium kast, 250x80x57 mm BxHxD, RAL 7001, zonder montageplaat
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens