Gelakte kasten van gietaluminium. Beschermklasse IP 66.
- Bestelnr.:
- GA 9110210
- Materiaal
- Kast: spuitgietaluminium
Deksel: spuitgietaluminium, rondom lopende, ronde CR-sponsrubberafdichting - Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7001
- Levering
- Kast met deksel
Dekselschroeven, onverliesbaar gemonteerd
Schroeven voor de bevestiging van montagerails
Schroef voor de aansluiting van aardlitzen - Afmetingen
- Breedte: 220 mm
Hoogte: 120 mm
Diepte: 93 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- IK-code
- IK08
- Basismateriaal
- Spuitgietaluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,652 kg
- Brutogewicht
- 1,752 kg
- Douanetariefnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177145412
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- GA aluminium kast, 220x120x90 mm BxHxD, RAL 7001, zonder montageplaat
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions