- Bestelnr.:
 
- GA 9111210
 
- Materiaal
 
- Kast: spuitgietaluminium
Deksel: spuitgietaluminium, rondom lopende, ronde CR-sponsrubberafdichting  
- Oppervlak
 
- Structuurlak 
 
- Kleur
 
- RAL 7001 
 
- Levering
 
- Kast met deksel
Dekselschroeven, onverliesbaar gemonteerd
Schroeven voor de bevestiging van montagerails
Schroef voor de aansluiting van aardlitzen  
- Protection category NEMA
 
- NEMA 4 
 
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
 
- IP 66 
 
- IK-code
 
- IK08 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 360 mm
Hoogte: 120 mm
Diepte: 84 mm  
- Basismateriaal
 
- Spuitgietaluminium 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 2,2 kg
 
- Brutogewicht
 
- 2,36 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 84879090 
 
- EAN
 
- 4028177145429 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Product omschrijving
 
- 
GA aluminium kast, 360x122x80 mm BxHxD, RAL 7001, zonder montageplaat