Aluminium kasten GA

Bestelnr.: GA 9114210

Gelakte kasten van gietaluminium. Beschermklasse IP 66.

Bestelnr.:
GA 9114210
Materiaal
Kast: spuitgietaluminium
Deksel: spuitgietaluminium, rondom lopende, ronde CR-sponsrubberafdichting
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7001
Levering
Kast met deksel
Dekselschroeven, onverliesbaar gemonteerd
Schroeven voor de bevestiging van montagerails
Schroef voor de aansluiting van aardlitzen
Protection category NEMA
NEMA 4
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 360 mm
Hoogte: 160 mm
Diepte: 93 mm
Basismateriaal
Spuitgietaluminium
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,04 kg
Brutogewicht
3,14 kg
Douanetariefnummer
84879090
EAN
4028177145450
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
GA aluminium kast, 360x160x90 mm BxHxD, RAL 7001, zonder montageplaat
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens