Voor bevestiging aan de achterzijde van de kast - indien voorgemonteerd - zonder demontage van het deksel.
- Bestelnr.:
- GA 9121122
- Product omschrijving
- Voor bevestiging aan de achterzijde van de kast - indien voorgemonteerd - zonder demontage van het deksel.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Geschikt voor
- Behuizingstype: GA
Hoogte: = 120 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,231 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177154506
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- GA Wandbevestigingsbeugels tbv GA 9108210/9110210/9111210, plaatstaal verzinkt