Voor bevestiging van het deksel op het onderste kastdeel.
- Bestelnr.:
- GA 9123000
- Product omschrijving
- Voor bevestiging van het deksel op het onderste kastdeel.
- Materiaal
- Spuitgietaluminium
- Kleur
- RAL 7001
- Levering
- 2 scharnieren
8 schroeven - Geschikt voor
- Behuizingstype: GA
Hoogte: ≥ 120 mm
Diepte: ≥ 80 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Brutogewicht
- 0,059 kg
- Douanetariefnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177154537
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Product omschrijving
- GA Scharnier tbv GA aluminium kast, buiten liggend, aluminium, RAL 7001
- Documentatie
- Info sheet