- Bestelnr.:
- AX 9202100
- Uitvoering
- Ex-kasten
- Toepassingsgebieden
- Zone 1 en 2 resp. 21 en 22 conform 2014/34/EU
- Omgevingstemperatuurbereik: -40 °C...+70 °C
- De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten
- Beschermklasse overeenkomstig EN 60 079: Bescherming van apparatuur door verhoogde veiligheid (Ex e), bescherming van apparatuur door kast (Ex tb)
- Materiaal
- Kast: glasvezelversterkt polyester, oppervlakteweerstand: < 10⁹ Ω
Deur: glasvezelversterkt polyester, oppervlakteweerstand: < 10⁹ Ω, rondom geplakte siliconenafdichting
Montageplaat: plaatstaal, verzinkt
- Kleur
- RAL 9011
- Levering
- Behuizingen
Deur
Montageplaat
- Afmetingen
- Breedte: 250 mm
Hoogte: 350 mm
Diepte: 150 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 155 mm x 275 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 2,5 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Ja
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Ja
- Sluiting
- Aantal sluitingen: 1
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-code
- IK09
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Bedrijfstemperatuur
- De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,5 kg
- Brutogewicht
- 4,94 kg
- Douanetariefnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177952065
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Product omschrijving
-
AX Ex enclosure, WHD: 250x350x150 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door