Ex-kasten Kunststof AX, lege kast met scharnierende deur

Bestelnr.: AX 9207100

Ex-kast met scharnierende deur, kunststof

Bestelnr.:
AX 9207100
Uitvoering
Ex-kasten
Toepassingsgebieden
Zone 1 en 2 resp. 21 en 22 conform 2014/34/EU
Omgevingstemperatuurbereik: -40 °C...+70 °C
De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten
Beschermklasse overeenkomstig EN 60 079: Bescherming van apparatuur door verhoogde veiligheid (Ex e), bescherming van apparatuur door kast (Ex tb)
Materiaal
Kast: glasvezelversterkt polyester, oppervlakteweerstand: < 10⁹ Ω
Deur: glasvezelversterkt polyester, oppervlakteweerstand: < 10⁹ Ω, rondom geplakte siliconenafdichting
Montageplaat: plaatstaal, verzinkt
Kleur
RAL 9011
Levering
Behuizingen
Deur
Montageplaat
Afmetingen
Breedte: 500 mm
Hoogte: 500 mm
Diepte: 300 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
405 mm x 425 mm
Materiaaldikte montageplaat
3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Ja
Sluiting
Aantal sluitingen: 2
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
IK-code
IK09
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Bedrijfstemperatuur
De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14 kg
Brutogewicht
14,84 kg
Douanetariefnummer
94037000
EAN
4028177952119
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Product omschrijving
AX Ex enclosure, WHD: 500x500x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
Toelatingen
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Attestation of Conformity
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens