Product loopt uit per: 28 jan. 2021
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor kunststof wandkasten AX:
1485500
- Artikelnummer:
- KS 9266.000
- Product omschrijving
- Voor wandbevestiging buiten de kastmaten.
- Materiaal
- Glasvezelversterkt polyamide met grafiettoevoeging
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 9011
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de behuizing
- Inbouwmogelijkheden
- Om aan de buitenzijde van behuizingen te monteren
- Opmerking
- voor Ex-toepassingen
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Gewicht/VE
- 0,236 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177138483
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- KS Wandbevestingingsbeugels voor KS kunstof Ex-wandkasten, RAL 9011, glasvezelversterkt polyamide