Ex-kasten Roestvaststaal, lege kast met geschroefde deksel

Bestelnr.: KEL 9301000

Ex-kasten met geschroefde deksel, roestvaststaal

Bestelnr.:
KEL 9301000
Uitvoering
Ex-kasten
Toepassingsgebieden
Zone 1 en 2 resp. 21 en 22 conform 2014/34/EU
Omgevingstemperatuurbereik: -30 °C...+80 °C
De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten
Beschermklasse overeenkomstig EN 60 079: Bescherming van apparatuur door verhoogde veiligheid (Ex e), bescherming van apparatuur door kast (Ex tb)
Materiaal
Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde siliconenafdichting
Oppervlak
Behuizing: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte < 0,8 μm
Levering
Behuizingen
Deksel
Afmetingen
Breedte: 150 mm
Hoogte: 150 mm
Diepte: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Ja
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,2 kg
Brutogewicht
1,448 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177138544
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Product omschrijving
KE Ex-kast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), lege kast met geschroefde deksel, 150x150x80 mm BxHxD
Toelatingen
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
Toelichtingen
Attestation of Conformity
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens