- Bestelnr.:
- KEL 9304000
- Uitvoering
- Ex-kasten
- Toepassingsgebieden
- Zone 1 en 2 resp. 21 en 22 conform 2014/34/EU
- Omgevingstemperatuurbereik: -30 °C...+80 °C
- De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten
- Beschermklasse overeenkomstig EN 60 079: Bescherming van apparatuur door verhoogde veiligheid (Ex e), bescherming van apparatuur door kast (Ex tb)
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde siliconenafdichting
- Oppervlak
- Behuizing: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte < 0,8 μm
- Levering
- Behuizingen
Deksel
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 80 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- Ja
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- Ja
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,4 kg
- Brutogewicht
- 2,44 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177138605
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Product omschrijving
-
KE Ex-kast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), lege kast met geschroefde deksel, 300x200x80 mm BxHxD