- Bestelnr.:
- SV 9320020
- Product omschrijving
- Voor het koppelen van rechthoekig railkoper zonder boren.
- Materiaal
- Bovendeel: plaatstaal, verzinkt, gepassiveerd
Contactplaat: E-Cu, verzilverd
- Type verbinding
- Enkelv. koppeling
- Geschikt voor railkoper
- 20 x 5 - 30 x 10 mm
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,561 kg
- Brutogewicht
- 0,651 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,11
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177149823
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Product omschrijving
-
SV Railkoppeling, enkelvoudige koppeling, 20x5-30x10 mm, E-Cu, vernikkeld