Railkoppeling

Bestelnr.: SV 9320030

Voor het koppelen van railkoper zonder boren.

Bestelnr.:
SV 9320030
Product omschrijving
Voor het koppelen van rechthoekig railkoper zonder boren.
Materiaal
Bovendeel: plaatstaal, verzinkt, gepassiveerd
Contactplaat: E-Cu, verzilverd
Type verbinding
Koppelverbinding van kast naar kast
Geschikt voor railkoper
20 x 5 - 30 x 10 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
1,881 kg
Brutogewicht
2,02 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,35
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177149830
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Product omschrijving
SV Railkoppeling, aanbouw koppeling, 20x5-30x10 mm, E-Cu, vernikkeld
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens