PLS expansiekoppeling

Bestelnr.: SV 9320060

Voor het opvangen van maatverschillen welke door thermische en mechanische belastingen op de plaats van een verbinding van het PLS geprofileerd railkoper van behuizing naar behuizing kunnen ontstaan.

Bestelnr.:
SV 9320060
Product omschrijving
Voor het opvangen van maatverschillen die door thermische en mechanische belastingen op de plaats van de verbinding van het PLS geprofileerd railkoper van behuizing naar behuizing kunnen ontstaan.
Materiaal
E-Cu
Montage-instructie
Voor de montage van een expansiekoppeling zijn twee sets railkoppelingen noodzakelijk.
Opmerking
Bij een temperatuurverhoging van 30 K zet railkoper ca. 0,5 mm/m in de lengte uit. Het is daarom aanbevolen om bij railsystemen met een lengte van > 3600 mm een expansiekoppeling toe te passen.
Geschikt voor railkoper
PLS 800
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,537 kg
Brutogewicht
0,6 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,13
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177162365
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Product omschrijving
SV Expansiekoppeling voor PLS 800 systeem, E-Cu
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens