- Artikelnummer:
- SV 9320.070
- Product omschrijving
- Voor het opvangen van maatverschillen die door thermische en mechanische belastingen op de plaats van de verbinding van het PLS geprofileerd railkoper van behuizing naar behuizing kunnen ontstaan.
- Materiaal
- E-Cu
- Montage-instructie
- Voor de montage van een expansiekoppeling zijn twee sets railkoppelingen noodzakelijk.
- Opmerking
- Bij een temperatuurverhoging van 30 K zet railkoper ca. 0,5 mm/m in de lengte uit. Het is daarom aanbevolen om bij railsystemen met een lengte van > 3600 mm een expansiekoppeling toe te passen.
- Geschikt voor railkoper
- PLS 1600
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Brutogewicht
- 1,937 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,6
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177162372
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Product omschrijving
-
SV Expansiekoppeling voor PLS 1600 systeem, E-Cu