Montagerail 35 x 7,5 mm voor Mini-PLS apparatenadapters

Bestelnr.: SV 9320150

Voor bevestiging aan Mini-PLS apparatenadapter.

Bestelnr.:
SV 9320150
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsschroeven en verschuivingsbeveiliging aan de zijkant
Afmetingen
Breedte: 45 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,16 kg
Brutogewicht
0,171 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177236394
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Product omschrijving
SV Montagerails 35x7,5 voor Mini-PLS apparatenadapters, B=45 mm, plaatstaal, verzinkt