Voor vlak railkoper tot 800 A.
- Bestelnr.:
- SV 9340000
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Nominale spanning
- 1000 V, 3~
- Opmerking
- Bij de toepassing van railkoper 12 x 5/10 mm moet een extra afstandsprofiel 9340.090 worden gebruikt
- Aantal polen
- 3-polig
- Geschikt voor bestelnr.
- 9580000
- 3581000
- 3582000
- 3583000
- 3584000
- 3580100
- 3581100
- 3585005
- 3586005
- Met interne bevestiging
- Ja
- Hartafstand systeemstroomrails
- 60 mm
- Geschikt voor railkoper
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,724 kg
- Brutogewicht
- 0,732 kg
- Douanetariefnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177502321
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Product omschrijving
- SV Stroomrailsteun voor railkoper E-Cu, 12x5-30x10 mm BxD, 800 A, 1000VAC, 3-polig, hartafstand=60 mm, met interne bevestiging