Railsteun voor vlak railkoper

Artikelnummer: SV 9340004

Voor vlak railkoper tot 800 A.

Artikelnummer:
SV 9340004
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Nominale spanning
1000 V, 3~
Opmerking
Bij de toepassing van railkoper 12 x 5/10 mm moet een extra afstandsprofiel 9340.090 worden gebruikt
Voor UL-toepassingen is toepassing van een bodemprofiel noodzakelijk
UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing
Elektrische waarden UL (SCCR)
22 kA - 600 V, railsteunafstand 500 mm, railkoper 15 x 5 - 25 x 10 mm
25 kA - 600 V, railsteunafstand 500 mm, railkoper 30 x 5/10 mm
30 kA - 600 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper 15 x 5 - 25 x 10 mm
65 kA - 600 V, railsteunafstand 250 mm, railkoper 15 x 5 - 25 x 10 mm, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Aantal polen
4-polig
Geschikt voor bestelnr.
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
Met interne bevestiging
Ja
Hartafstand systeemstroomrails
60 mm
Geschikt voor railkoper
12 x 5 - 30 x 10 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,84 kg
Brutogewicht
0,915 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177536715
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV Stroomrailsteun voor railkoper E-Cu, 12x5-30x10 mm BxD, 800 A, 1000VAC, 4-polig, hartafstand=60 mm, met interne bevestiging, UL listed
Toelatingen
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens