Railsteun voor vlak railkoper

Bestelnr.: SV 9340010

Voor vlak railkoper tot 800 A.

Bestelnr.:
SV 9340010
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Nominale spanning
1000 V, 3~
Opmerking
Bij de toepassing van railkoper 12 x 5/10 mm moet een extra afstandsprofiel 9340.090 worden gebruikt
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor bestelnr.
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
Met externe bevestiging
Ja
Hartafstand systeemstroomrails
60 mm
Geschikt voor railkoper
15 x 5 - 30 x 10 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,76 kg
Brutogewicht
0,8 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177502338
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV Stroomrailsteun voor railkoper E-Cu, 12x5-30x10 mm BxD, 800 A, 1000VAC, 3-polig, hartafstand=60 mm, met externe bevestiging
Toelatingen
ABS
DNV
Lloyds Register
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens