- Bestelnr.:
- SV 9340040
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Geschikt voor railkoper
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Aantal polen
- 2-polig
- Hartafstand systeemstroomrails
- 60 mm
- Nominale spanning
- 1000 V, 2~
- N/PE-houder
- Ja
- PEN/N/PE-houder
- Ja
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,44 kg
- Brutogewicht
- 0,51 kg
- Douanetariefnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177565623
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Product omschrijving
-
SV Stroomrailsteun voor railkoper E-Cu, 12x5-30x10 mm BxD, 800 A, 1000VAC, 2-polig, hartafstand=60 mm, met externe bevestiging